Γυναίκα εργάτρια επιθεωρεί το σύστημα μεταφοράς Bosch Rexroth TS 1 Σύστημα μεταφοράς TS 1

Η ακριβής λύση για τα μικρά, ελαφριά προϊόντα. Διατίθεται σύντομα ως παραλλαγή 48V με συμπαγείς κινητήρες stepper.

Στο Rexroth Store

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΣ με το σύστημα μεταφοράς TS 1

Για την αποτελεσματική παραγωγή μικρών προϊόντων, το σύστημα μεταφοράς TS 1 έχει θέσει από καιρό τα πρότυπα της βιομηχανίας. Ειδικά σχεδιασμένο για την ακριβή συναρμολόγηση των πολύπλοκων συστατικών, υπερέχει στις απαιτητικές βιομηχανίες όπως ιατρική τεχνολογία, ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα και καταναλωτικά αγαθά. Έχει επίσης αποδείξει την αξία του σε ευαίσθητα περιβάλλοντα, από καθαρούς χώρους και ξηρούς χώρους έως περιοχές με προστασία ESD.

Και το μέλλον είναι ακόμα πιο αισιόδοξο: Ως ηγέτης στην τεχνολογία, η Bosch Rexroth επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο TS 1 για να συμπεριλάβει καινοτόμα εξαρτήματα 48V. Ετοιμαστείτε για υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς, έξυπνες λειτουργίες ελέγχου και τη δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικά συμπαγών, πλήρως χωρίς πνευματικά συστήματα διατάξεων για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του εργοστασίου σας.

Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας 48V.


Κοντινό πλάνο πολλαπλών σταθμών συναρμολόγησης ακριβείας που λειτουργούν στο σύστημα μεταφοράς Bosch Rexroth TS 1

Απόλυτη ακρίβεια

Επιτύχετε τοποθέτηση και επαναλάβετε την ακρίβεια μέχρι ± 0,015 mm. Οι παλέτες τεμαχίων από πλαστικό, αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα εξασφαλίζουν την τέλεια εφαρμογή για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας.

Χειροκίνητος σταθμός εργασίας με σύστημα μεταφοράς Bosch Rexroth TS 1

Ευέλικτες για οποιαδήποτε απαίτηση

Συναρμολογήστε το δικό σας σύστημα από μια ολοκληρωμένη αρθρωτή εργαλειοθήκη. Όλα τα εξαρτήματα συνδυάζονται ελεύθερα και είναι σχεδιασμένα για τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα – από καθαρούς χώρους και προστατευόμενες περιοχές ESD έως ξηρούς χώρους.

Μια συμπαγής διάταξη του συστήματος μεταφοράς Bosch Rexroth TS 1

Συμπαγής σχεδιασμός

Ιδανικό για τους πιο στενούς χώρους και τα περιορισμένα περιβάλλοντα παραγωγής. Δημιουργήστε σύνθετες, ατομικές διαμορφώσεις με υψηλό βαθμό ελευθερίας, όπου άλλα συστήματα φτάνουν στα όριά τους.

TS 1 σε δράση: Λύσεις για τον κλάδο σας

Ένα άτομο με προστατευτική ενδυμασία τοποθετεί μια ιατρική συσκευή στο φορέα τεμαχίων εργασίας του συστήματος μεταφοράς TS 1

Μέγιστη ακρίβεια για ευαίσθητα προϊόντα

Στον τομέα των βιοεπιστημών και της ιατρικής, η απόλυτη ακρίβεια και η απόλυτη αξιοπιστία της διαδικασίας είναι υψίστης σημασίας. Το TS 1 δεν πιστοποιείται μόνο για χρήση σε καθαρούς χώρους έως ISO Class 7, ωστόσο, ο απλός χειρισμός του προστατεύει επίσης την ακεραιότητα των πιο ευαίσθητων εξαρτημάτων. Οι κρίσιμες ανοχές διατηρούνται σε όλη τη διαδικασία μεταφορών, εξασφαλίζοντας την ασυμβίβαστη λειτουργικότητα τον εξοπλισμό διάσωσης, τα διαγνωστικά κιτ και τα μικροσυστήματα.

Σύστημα μεταφοράς Bosch Rexroth TS 1 για συναρμολόγηση αυτοκινήτων

Στιβαρές Διαδικασίες για την Αυτοκινητοβιομηχανία

Η αυτοκινητοβιομηχανία απαιτεί ακρίβεια για τη συναρμολόγηση τόσο παραδοσιακών όσο και ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Το TS 1 είναι η ιδανική λύση για μονάδες και αισθητήρες ελέγχου κατασκευής, και ιδίως για βασικά βήματα διαδικασίας στην παραγωγή μπαταριών. Η αποδεδειγμένη καταλληλότητά του για ξηρούς χώρους (<1% RH) σε συνδυασμό με τον απαλό χειρισμό το καθιστά την αξιόπιστη επιλογή για την παραγωγή συμπαγών κυψελών μπαταρίας.

Κοντινό πλάνο ενός ρολογιού χειρός σε μια παλέτα τεμαχίων εργασίας του συστήματος μεταφοράς TS 1

Άψογη ποιότητα για καταναλωτικά αγαθά υψηλής τεχνολογίας

Για καταναλωτικά αγαθά υψηλής ποιότητας όπως ρολόγια χειρός, οθόνες ή φακοί γυαλιού, η τέλεια λειτουργία και η άψογη εμφάνιση είναι αυτά που καθορίζουν την επιτυχία της αγοράς. Το σύστημα TS 1 αποδίδει και στα δύο μέτωπα: επιτρέπει υψηλές ταχύτητες παραγωγής ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την ασφαλή, απαλή μεταφορά των ευαίσθητων εξαρτημάτων. Αυτό εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων σας χωρίς συμβιβασμούς.

Σύστημα μεταφοράς Bosch Rexroth TS 1 που κινεί έναν ευαίσθητο πίνακα τυπωμένου κυκλώματος (PCB)

Μέγιστη προστασία για ηλεκτρονικά είδη υψηλής ευαισθησίας

Στην παραγωγή ηλεκτρονικών, οι παραμικρές προσκρούσεις, γρατσουνιές ή ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις (ESD) μπορούν να καταστήσουν άχρηστα πολύτιμα εξαρτήματα. Το TS 1 παρέχει διπλή προστασία: πλήρως αγώγιμη σχεδίαση που συμμορφώνεται με EPA προσφέρει αξιόπιστη θωράκιση έναντι βλάβης ESD. Επιπλέον, η διαχείριση χωρίς κραδασμούς από τις ενότητες 48V εξασφαλίζει την εξαιρετικά ομαλή μεταφορά μικροσυναρμολογήσεις, μονάδες κάμερας και αισθητήρες.

Βασικά τεχνικά δεδομένα

Βάρος παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων:
έως 3 kg
Μεγέθη παλέτας κατεργαζόμενων τεμαχίων: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Ποικιλίες παλετών κατεργαζόμενων τεμαχίων: πλαστικό, πλαστικό/χάλυβας και αλουμίνιο
Μέσα μεταφορέα: ιμάντας (PA), οδοντωτός ιμάντας (PA)
Ταχύτητα μεταφορέα: 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Υψηλή ακρίβεια επανάληψης: ± 0,015 mm
Κατάλληλο για: Θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας κατηγορίας 7 (EN ISO 14644-1), θαλάμους ελεγχόμενης υγρασίας (έως περίπου 1% σχετική υγρασία)
Ειδικά εξαρτήματα: καμπύλες συσσώρευσης για σύντομους χρόνους παραγωγής, μονάδα τοποθέτησης για κορυφαία ακρίβεια επανάληψης και γρήγορη εναλλαγή παλετών κατεργαζόμενων τεμαχίων
Πληροφοριες παραγγελιας

Σύντομα διαθέσιμο: Το All-Electric TS 1 με τεχνολογία 48V

Τα οφέλη σας με μια ματιά

  • Αποκλειστικά ηλεκτρικό & χωρίς πνευματικά συστήματα: Μειώστε τον χρόνο θέσης σε λειτουργία, εξοικονομήστε λειτουργικό κόστος και ελαχιστοποιήστε τη συντήρηση εξαλείφοντας την ανάγκη για πνευματικούς ενεργοποιητές και εξαρτήματα.
  • Ταχύτερη μεταφορά: Μειώστε σημαντικά τους χρόνους του κύκλου σας με ταχύτητες μεταφοράς έως και 24 m/min.
  • Μεταφορά χωρίς κραδασμούς: Προστατεύστε τα ευαίσθητα συστατικά με τις παραμετροποιήσιμες κεκλιμένες ράμπες ταχύτητας για την ομαλή επιτάχυνση και την επιβράδυνση του μεταφορέα κομματιών προς κατεργασία.

  • Έξυπνος έλεγχος IO-Link: Επωφεληθείτε από την απλή θέση σε λειτουργία και τον ευέλικτο έλεγχο χάρη στο πρότυπο IO-Link που είναι ανεξάρτητο από το fieldbus.
  • Πιό συμπαγές σχέδιο: Δημιουργήστε ακόμη πιο συμπαγείς διατάξεις, χρησιμοποιώντας μικρότερους βηματικούς κινητήρες αντί για ασύγχρονους κινητήρες με μειωτήρα.
  • Πλήρης συμβατότητα: Συνδυάστε άψογα όλες τις μονάδες 48V με το υπάρχον χαρτοφυλάκιο προϊόντων TS 1 για μέγιστη ασφάλεια και ευελιξία επένδυσης.

Σχεδιασμός έργου συστήματος μεταφοράς χωρίς χρέωση

Αξιοποιήστε στο έπακρο το λογισμικό σχεδιασμού MTpro. Όλα σχεδόν τα τεχνολογικά προϊόντα μας είναι αποθηκευμένα σε αυτό το εργαλείο. Σχεδιάστε ένα εξατομικευμένο σύστημα μεταφοράς γρήγορα μέσω της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης.

Το εργαλείο μηχανικής σχεδίασης MTpro σε μία οθόνη

Λογισμικό σχεδιασμού MTpro

Σχεδιάστε τα δικά σας συστήματα μεταφοράς από την αρχική ιδέα έως την υλοποίηση σε ένα εργαλείο.

MTpro
Το MTpro Online Designer σε οθόνη φορητού υπολογιστή

Το MTpro Online Designer

Δημιουργήστε τις δικές σας διατάξεις συναρμολόγησης με την ηλεκτρονική έκδοση του MTpro Layout Designer. Σας προσφέρει ακόμα περισσότερη ελευθερία και ευελιξία στον ψηφιακό χώρο εργασίας.

Έναρξη – MTpro Online Designer